Pente de lig. 4P 63A (pont.) 10mm² 24M KB463C

EAN
3250613720162
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
45,83 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Configuração
  • Nº de módulos
    24
Compatibilidade
  • Para referências compatíveis
    Modular devices
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 / 400 V
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    400 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4 kV
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Comprimento
    420 mm
  • Passo
    17.8 mm
  • fixationdistanceinmodulesteps
    4
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Instalação, montagem
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    Não
Ligação
  • Adaptado para aparelhos com ligador neutro
    Sim
Equipamento
  • Número de aparelhos que podem ser instalados
    6
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Isolado
    Sim
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA