Mini-borne verde 0,14 a 2,5mm² K89200

EAN
3250610712276
Quantidade
50 PCEs
Grupo
01
Preço
1,48 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    20 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    28 mm
  • Altura produto instalado
    18 mm
  • Largura produto instalado
    6 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0 W
  • Potência dissipada no cabo
    0 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Verde
  • Cor
    verde
  • Material
    poliamida (PA)
Ligação
  • Secção do borne
    1.5 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA