Mini-borne cinzento 0,14 a 2,5mm² K89100

EAN
3250610712269
Quantidade
50 PCEs
Grupo
01
1,48 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    20 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    28 mm
  • Altura produto instalado
    18 mm
  • Largura produto instalado
    6 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0 W
  • Potência dissipada no cabo
    0 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,3 a 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,14 / 2.5mm²
  • Secção do borne
    1.5 mm²
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA