Borne de junção Al/Cu neutro 50mm² K50AN

EAN
3250613803766
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
12,34 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    145 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    49 mm
  • Altura produto instalado
    43 mm
  • Largura produto instalado
    18 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA