Borne de junção Al/Cu fase 50mm² K50AL

EAN
3250613803759
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
12,34 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    1000 V AC
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    49 mm
  • Altura produto instalado
    43 mm
  • Largura produto instalado
    18 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
Ligação
  • sectionconcrosssectionsc
    1.5 ; 50 mm²
  • Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio
    1.5…35 mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível), sem manga de fio
    1.5…50 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA