Borne de junção Al/Cu fase 240mm² K240AL

EAN
3250613803810
Quantidade
3 PCEs
Grupo
01
63,45 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    380 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    106 mm
  • Altura produto instalado
    65 mm
  • Largura produto instalado
    37 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA