Bloco de junção 4P (2x25+4x16) K024

EAN
4010330710988
Quantidade
5 PCEs
Grupo
01
Preço
43,60 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    45 mm
  • Altura produto instalado
    55 mm
  • Largura produto instalado
    120 mm
Ligação
  • Tipo de ligação
    parafuso
Equipamento
  • Número de saídas
    8
  • Número de salidas
    4
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA