Bloco de junção 1P (2x25+4x16) K018

EAN
4010330710964
Quantidade
20 PCEs
Grupo
01
12,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    40 mm
  • Altura produto instalado
    55 mm
  • Largura produto instalado
    40 mm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    25 mm²
Equipamento
  • Número de saídas
    2
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA