Cont. aux. 2x 1NA+NF p/HA 125 a 1800A HZ023

EAN
3250613360238
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
47,16 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    250 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    16 A
  • Intensidade nominal
    16 A
Ligação
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    1
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    1
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Número de contactos NF
    1
  • Número de contactos NA
    1
  • Nº de contactos inversores
    0
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA