Relé dif. tipo A instantâneo 0,03A HR500

EAN
3250613281298
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
187,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    276 V
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    30 mA
  • Sobrecarga admissível ao nível do toro
    30kA / 100ms
Potência
  • Potência consumida
    3 VA
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,7Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 4mm²
  • Secção de ligação em cabo flexível da medida
    1 / 2.5 mm²
  • sectionrigidcablemeasurement
    1.5 / 4 mm²
Configurações
  • Temp. da protecção diferencial
    0 s
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Tipo de protecção diferencial
    A
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA