The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor x630 LSnI 4P-4D 630A 40kA
HNJ631GR
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
Número de polos protegidos
4
-
-
Tipo de caixa
Fixo incorporado
-
Aparelho equipado com função de proteção
Sim
-
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"
Não
-
-
-
-
Protecção contra defeitos à terra
Não
-
-
Comando motorizado integrado
Não
-
Tensão alternada estipulada de utilização
220 / 415 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagem
Não
-
Intensidade nominal
630 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
630 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
622 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
570 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
510 A
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)
10 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
10 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
10 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
70 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
70 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
40 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
40 kA
-
-
-
Profundidade produto instalado
150 mm
-
Altura produto instalado
260 mm
-
Largura produto instalado
185 mm
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In
25.4 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In
40.6 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In
76.2 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In
121.9 W
-
Potência total dissipada em IN
190.5 W
-
Potência dissipada por pólo
63.5 W
-
Tipo de montagem de sensor
10 ms
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
Não
-
suitableforfrontmounting
Não
-
Adaptado para montagem no solo
Sim
-
Tipo de ligação
intervalo
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados
0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
0
-
Reserva de energia (sem manutenção)
0
-
Comando motor opcional
Sim
-
-
Categoria de utilização
A
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Temperatura de calibração
50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA