The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disj. geral x250 4P3D-4D 160A 40kA
HNB161H
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
-
Posição do neutro
Esquerda
-
-
Tipo de pólos
4P4D N:0/100%
-
Aparelho equipado com função de proteção
Sim
-
-
Protecção contra defeitos à terra
Não
-
Tensão alternada estipulada de utilização
220 / 415 V
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagem
Não
-
Intensidade nominal
160 A
-
Marca de regulação do térmico
0.63 / 0.8 / 1
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
9 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
85 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
40 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
40 kA
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
1
-
Potência total dissipada em IN
32.6 W
-
Potência dissipada por pólo
10.9 W
-
-
Tipo de montagem de sensor
10 ms
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
1000
-
Nº de manobras mecânicas
4000
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
Sim
-
Secção de ligação em cabo flexível
35 / 150mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
35 / 185mm²
-
-
Valor de regulação magnético
960 / 1280 / 1600 / 2080 A
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados
0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
0
-
Reserva de energia (sem manutenção)
0
-
Comando motor opcional
Sim
-
Categoria de utilização
A
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Temperatura de funcionamento
-25…70 °C
-
-
Tropicalização
Todos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-35…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA