The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor 3P 16A C 50kA 4,5M
HMX316
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Número de polos protegidos
3
-
-
-
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Terminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais alinhados
-
Poder de corte estipulado
50 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização
415 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
6000 V
-
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
1.05 / 1.3 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
5 / 10 In
-
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947
19.32 A
-
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947
19.6 A
-
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947
19.95 A
-
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947
20.31 A
-
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947
18.89 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947
18.53 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
17.82 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
17.46 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
17.11 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
16.75 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
16 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
16.04 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
16 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
15.33 A
-
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947
18.17 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
14.98 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
14.62 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
14.26 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
13.91 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
13.55 A
-
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
4.5 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
4.5 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
50 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
50 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
50 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
0.85
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
90 mm
-
Largura produto instalado
80 mm
-
Potência total dissipada em IN
10.81 W
-
Potência dissipada por pólo
3.61 W
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
4000
-
Nº de manobras mecânicas
20000
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
Binário de aperto
3,5 a 5Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
Plástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
1 / 50 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
1 / 70 mm²
-
Secção de ligação em cabo flexível
50mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
70 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
1 / 70 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
1 / 50 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
1 / 70 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
1 / 50 mm²
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Classe de limitação da energia I²t
3
-
-
Tropicalização
Todos o climas
-
Temperatura de calibração
40 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA