The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Inter. secciona. fusível 3x250A (NH1)
HFD325
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Tipo de comando
Unidade rotativa de acoplamento de porta
-
-
-
Tensão alternada estipulada de utilização
380 / 415 V
-
-
Tensão estipulada de isolamento
750 V
-
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG
100 kA
-
Corrente estipulada nominal do fusível
50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 A
-
Característica do fusível
gI ; gG
-
-
Profundidade produto instalado
146 mm
-
Altura produto instalado
195 mm
-
Largura produto instalado
234 mm
-
Potência total dissipada em IN
123.3 W
-
Potência dissipada por pólo
41.1 W
-
Potência de utilização a 400V em AC1
164 kW
-
Bloqueável por cadeado
Sim
-
suitableforbusbarmounting
Não
-
suitableforcenterfmounting
Não
-
suitableforfrontmounting
Não
-
Adaptado para montagem no solo
Sim
-
Comp. condutores utiliza. p/ teste de aqueci. (m) de acordo c/ o padrão do prod.
2 m
-
Sección de los conductores en cobre pa
150 mm²
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados
0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
0
-
Reserva de energia (sem manutenção)
0
-
-
-
Directiva Europeia RoHs
conformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temp. do ar ambiente durante o ensaio de aqueci. de acordo com o padrão do prod.
24 °C
-
Max. Temperatura admissível em peças acessíveis (destinada a ser tocada)
80 °C
-
Max. temperatura admissível em peças acessíveis (meios operacionais manuais)
65 °C
-
Max. temperatura admissível no acesso. partes (não tocadas para operação normal)
90 °C
-
Max. temperatura admissível nos terminais
110 °C
-
Temp Elev. Limites de acesso . peças (alternar) de acordo com o padrão do prod.
25 K
-
Temp Elev. Limites acesso. Partes (não tocadas) de acordo c/ o padrão do prod.
50 K
-
Temp Elev. Limites acesso. Peças (tocáveis) de acordo c/ o padrão do prod.
40 K
-
Limites de aumento de temperatura para terminais de acordo com o padrão do prod.
70 K
-
Elevação de temp. medida em peças acessíveis em In (meios operacionais manuais)
25 K
-
Elevação da temp. medida no acesso. partes em In (operação não tocada normal)
50 K
-
Aumento de temp. medido em partes acessíveis em In (destinado a ser tocado)
40 K
-
Aumento da temperatura medido nos terminais em In
70 K
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA