The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor x630 LSnI 4P-4D 250A 70kA
HEJ251GR
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
Número de polos protegidos
4
-
-
Tipo de caixa
Fixo incorporado
-
Aparelho equipado com função de proteção
Sim
-
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"
Não
-
-
-
-
Protecção contra defeitos à terra
Não
-
-
Comando motorizado integrado
Não
-
Tensão alternada estipulada de utilização
220 / 415 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagem
Não
-
Intensidade nominal
250 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
250 A
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)
10 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
10 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
10 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
100 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
100 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
70 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
70 kA
-
icu220vaciec609472
100 kA
-
-
Profundidade produto instalado
150 mm
-
Altura produto instalado
260 mm
-
Largura produto instalado
185 mm
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In
4.9 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In
7.8 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In
14.7 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In
23.5 W
-
Potência total dissipada em IN
36.8 W
-
Potência dissipada por pólo
12.3 W
-
Tipo de montagem de sensor
10 ms
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
Não
-
suitableforfrontmounting
Não
-
Adaptado para montagem no solo
Sim
-
Tipo de ligação
intervalo
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados
0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
0
-
Reserva de energia (sem manutenção)
0
-
Comando motor opcional
Sim
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Temperatura de calibração
50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA