Pedestal a.100 l.1050 p.275 FZ634A

EAN
3250616004320
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
187,69 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    275 mm
  • Altura produto instalado
    100 mm
  • Largura produto instalado
    1050 mm
  • builtinwidth
    1050 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Padrões
  • Homologações
    EN 61439-1/-2
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA