Pedestal a.100 l.1300 p.205 FZ615N

EAN
3250612778522
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
177,02 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    205 mm
  • Altura produto instalado
    100 mm
  • Largura produto instalado
    1300 mm
  • builtinwidth
    1300 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    5
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA