Calha de acabamento l.800 RAL 9010 FZ443

EAN
3250612764433
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
154,03 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    190 mm
  • Comprimento
    800 mm
  • Largura da calha
    155 mm
  • Largura produto instalado
    800 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    3
  • Nº de compartimentos
    1
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA