Univ. IP55 CLI a.1700+100 l.1050 p.275 FR14E1

EAN
3250616003842
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
1 152,15 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Protecção contra as sobretensões
    Não
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    528
Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    690 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    800 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    275 mm
  • Profundidade interna
    275 mm
  • Altura produto instalado
    1800 mm
  • Largura produto instalado
    1050 mm
  • Largura das unidades de divisão
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.5 mm
Tampa, porta
  • materialthicknesscabinetcover
    1.5 mm
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Cor
    cinzento
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    chapa de aço
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Equipamento
  • N° de filas
    11
  • Quantidade de secção em largura
    4
  • Número de chaves
    1
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    8
  • canbeextended
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK10
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA