Univ. IP44 a.1850+100 l.800 p.205 FP23SN2

EAN
3250612668960
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
901,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    432
Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    205 mm
  • Profundidade produto instalado
    205 mm
  • Profundidade interna
    143 mm
  • Altura produto instalado
    1950 mm
  • Largura produto instalado
    800 mm
  • Largura das unidades de divisão
    36
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
Tampa, porta
  • materialthicknesscabinetcover
    1 mm
  • Tipo de fechadura da porta
    Punho com manete
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Equipamento
  • N° de filas
    12
  • Quantidade de secção em largura
    3
  • Número de chaves
    1
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    6
  • canbeextended
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK09
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA