Montantes funcionais a.2100 c/célula FN897E

EAN
3250610189474
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
208,54 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    36.6 mm
  • Altura produto instalado
    1591.6 mm
  • Largura produto instalado
    63 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA