Travessa perf. c/paraf. a.50 p.800 FN887E

EAN
3250610190654
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
Preço
15,75 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    25 mm
  • Altura produto instalado
    50 mm
  • Comprimento
    800 mm
  • Largura produto instalado
    700 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA