Travessa perf. c/paraf. a.25 l.450 FN862E

EAN
3250610190647
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
Preço
12,87 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    6 cm
  • Altura produto instalado
    25 mm
  • Comprimento
    300 mm
  • Largura produto instalado
    60 mm
  • Espessura do material
    1.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    metal
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA