Painel fechado p/base/topo l.900 p.600 FN091E

EAN
3250610189627
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
77,97 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    600 mm
  • Altura produto instalado
    18 mm
  • Largura produto instalado
    900 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Tampa de protecção
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA