Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800 FN008E

EAN
3250612511730
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
1 693,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    4000 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    800 mm
  • Altura produto instalado
    1900 mm
  • Largura produto instalado
    800 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.5 mm
Tampa, porta
  • materialthicknesscabinetcover
    1.5 mm
  • Índice de protecção com porta IP
    55
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • canbeextended
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK10
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • Classe de protecção
    Classe I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA