Porta transparente a.960 l.700 FM543

EAN
3250612635436
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
309,57 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    54 mm
  • Altura produto instalado
    960 mm
  • Largura produto instalado
    700 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 9010
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Número de chaves
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA