Pedestal a.150 l.700 p.260 FM450

EAN
3250612634507
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
210,79 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    260 mm
  • Profundidade produto instalado
    260 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    700 mm
  • builtinwidth
    700 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7037 cinza pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA