Kit modular 6x26M a.950 l.600 FL997A

EAN
3250610673478
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
177,56 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    156
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    120 mm
  • Altura produto instalado
    950 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
Equipamento
  • N° de filas
    6
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Quantidade de calhas
    6
  • Acessoriável
    Não
  • Nº de passos em altura
    18
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA