Kit modular 5x26M a.800 l.600 FL996A

EAN
3250610673461
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
163,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    140
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    120 mm
  • Altura produto instalado
    800 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    aço
Equipamento
  • N° de filas
    5
  • Quantidade de calhas
    5
  • Acessoriável
    Não
  • Nº de passos em altura
    15
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe I
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA