Kit modular 5x22M a.800 l.500 FL995A

EAN
3250610673454
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
148,08 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    110
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    80 mm
  • Altura produto instalado
    800 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
Equipamento
  • N° de filas
    5
  • Quantidade de calhas
    5
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    12
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA