Kit modular 7x23M a.1150 l.600 FL994B

EAN
3250610673539
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
201,44 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    161
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    50 mm
  • Altura produto instalado
    1150 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Equipamento
  • N° de filas
    7
  • Quantidade de calhas
    7
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    21
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA