Kit modular 4x22M a.650 l.500 FL994A

EAN
3250610673447
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
136,91 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    96
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    120 mm
  • Altura produto instalado
    650 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
Equipamento
  • N° de filas
    4
  • Quantidade de calhas
    4
  • Acessoriável
    Não
  • Nº de passos em altura
    12
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA