Kit modular 4x16M a.650 l.400 FL993A

EAN
3250610673430
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
117,09 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    72
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    120 mm
  • Altura produto instalado
    650 mm
  • Largura produto instalado
    400 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    aço
Equipamento
  • N° de filas
    4
  • Quantidade de calhas
    4
  • Acessoriável
    Não
  • Nº de passos em altura
    12
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe I
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA