EAN
3250612621194
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
36,20 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    87 mm
  • Altura produto instalado
    23 mm
  • Largura produto instalado
    113 mm
Tampa, porta
  • Instalação do punho
    Chave
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Metálico
Equipamento
  • haspadlock
    Não
  • withtoggle
    Sim
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA