Contra porta metálica a.850 l.850 FL601E

EAN
3250610673164
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
96,13 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    20 mm
  • Altura produto instalado
    750 mm
  • Largura produto instalado
    750 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão barra dupla 3mm
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Equipamento
  • Número de chaves
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA