Contra porta metálica a.350 l.300 FL544A

EAN
3250610671917
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
53,47 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    20 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão barra dupla 3mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Equipamento
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA