orion plus IP65 PT a.600 l.850 p.300 FL525B

EAN
3250610676257
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
581,87 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    111
Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    300 mm
  • Profundidade produto instalado
    300 mm
  • Profundidade interna
    300 mm
  • Altura produto instalado
    600 mm
  • Largura produto instalado
    850 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.5 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Equipamento
  • N° de filas
    3
  • Número de chaves
    1
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
  • canbeextended
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK10
  • Classe de protecção
    Classe II
  • mainfireresistanceexx
    -
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA