Platina metálica a.1230 l.693 FL419A

EAN
3250610674567
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
134,89 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    2 mm
  • Altura produto instalado
    1230 mm
  • Largura produto instalado
    693 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    metal
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    10
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA