Platina metálica a.630 l.343 FL412A

EAN
3250610671474
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
32,11 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    2 mm
  • Altura produto instalado
    630 mm
  • Largura produto instalado
    343 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA