Platina metálica a.480 l.343 FL408A

EAN
3250610671436
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
21,50 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    2 mm
  • Altura produto instalado
    480 mm
  • Largura produto instalado
    343 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Metálico
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA