Platina metálica a.330 l.243 FL404A

EAN
3250610671399
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
12,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    2 mm
  • Altura produto instalado
    330 mm
  • Largura produto instalado
    243 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Metálico
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA