Kit vert. disj. x250 a.500 l.300 FL391AH

EAN
3250610674338
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    30 mm
  • Altura produto instalado
    500 mm
  • Largura produto instalado
    300 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Equipamento
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    9
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe I
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA