Platina parcial reg. a.604 l.145 FL317A
EAN
3250610671030
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
20,88 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura produto instalado150 mm
-
Largura produto instalado800 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências