vega D sup. completo a.600, 72M FD32DN

EAN
3250612548279
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
269,46 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Configuração
  • Nº de módulos
    72
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    193 mm
  • Profundidade interna
    193 mm
  • Altura produto instalado
    600 mm
  • Largura produto instalado
    550 mm
  • Largura das unidades de divisão
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
Tampa, porta
  • Número de fechaduras da porta
    0
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    Plástico + metal
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    4
Equipamento
  • N° de filas
    3
  • Quantidade de calhas
    3
  • Acessoriável
    Sim
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
    Sim
  • hasearthingterminalblock
    Sim
  • hasneutralterminalblock
    Não
  • withsignalpassingdoor
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA