Conj. 4 calhas perf. 80x30 s/halo. l.500 FD00T2

EAN
3250617860734
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
41,71 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    155 mm
  • Comprimento
    440 mm
  • Altura
    80 mm
  • Largura
    30 mm
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA