The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Contac­tores de potência
  • EVN160E
  • Apare­lhos modu­lares
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Contactor 4P 160A 24 -27 VDC EVN160E

EAN
3250612230266
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
519,77 €
/ Uni. *
519,77 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Contactor 4P 160A 24 -27 VDC

EVN160E

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aparelho auxi­liar 2 produtos disponíveis
  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aparelho auxi­liar
  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
  • EVA003

    Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF

    9,10 €  / Uni.*
  • EVA004

    Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF

    16,25 €  / Uni.*
  • EVA104

    Encravamento mecânico para tamanho 4

    93,99 €  / Uni.*

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    4P
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    12 - 690 V
  • Tensão de comando DC
    24 - 27 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    8000 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão do circuito de controlo
    CC (abre­vi­a­tura)
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    690 V
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal Ie infe­rior a 110 V DC1 IEC60947-4
    160 A
  • Corrente nominal Ie infe­rior a 220 V DC1 IEC60947-4
    160 A
  • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 220 - 230 V AC3 de acordo com a IEC60947-4
    160 A
  • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 220 - 230 V AC3 de acordo com a IEC60947-4
    95 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC3
    95 A
  • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 380 - 400 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-4
    160 A
  • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 380 - 400 V AC AC3 de acordo com a IEC60947-4
    95 A
Dimen­sões
  • Compri­mento da fita do circuito prin­cipal
    15 mm
  • Profun­di­dade
    142 mm
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    39,40 W
  • Potência dissi­pada por bobina
    1 W
  • Potência opera­ci­onal nominal para 3P infe­rior a 220 - 230 V CA AC1 de acordo com a IEC60947-4
    58 kW
  • Potência opera­ci­onal nominal para 3P infe­rior a 380 - 400 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-4
    100 kW
  • Potência opera­ci­onal nominal para 3P infe­rior a 220 - 230 V AC AC3 de acordo com a IEC60947-4
    30 kW
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxi­liar
    1,20 - 1,20 Nm
  • Binário de aperto nominal do circuito prin­cipal
    14 - 14 Nm
Endu­rância
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    10000000
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
  • Controlo do tipo de ligação e contacto auxi­liar
    Terminal de para­fuso
Liga­ções
  • Tipo de contactos
    4NA
  • Compri­mento da tira das liga­ções de controlo e auxi­li­ares
    10 mm
Equi­pa­mento
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
    0
  • Número de contactos NA
    4
  • Número de contactos NF
    0
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP00
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 60 °C
  • Grau de poluição de acordo com IEC60664/I­EC60947-2
    3
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration EVN160E
PDF
Hager Relatório de RoHS EVN160E
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem EVN160E | Hager Portugal

    Descarregar imagem EVN160E

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto EVN160E | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto EVN160E

    Contactor 4P 160A 24 -27 VDC

    PDF
  • Manual

    Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • brochuras técnicas

    Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

    Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

    brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

    PDF
    28,02 MB
  • Brochura

    Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

    Brochura pt-PT 2024-07-05

    PDF
    4,96 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration Of Conformity | Hager Portugal

    Declaration Of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Imagem Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Portugal

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaração de conformidade International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    EVL027D - Cont. Ilum.3P 27A 24 V 50 Hz
    EVL027D
    Cont. Ilum.3P 27A 24 V 50 Hz
    Preço
    48,85 €
    / Uni. *
    48,85 €
    / Uni. *
  • 2
    EVL021C - Cont. Ilum. 3P 21A 230V 50 Hz/240V 60 Hz
    EVL021C
    Cont. Ilum. 3P 21A 230V 50 Hz/240V 60 Hz
    Preço
    44,41 €
    / Uni. *
    44,41 €
    / Uni. *
  • 3
    EVL021D - Cont. Ilum. 3P 21A 24 V 50 Hz
    EVL021D
    Cont. Ilum. 3P 21A 24 V 50 Hz
    Preço
    44,41 €
    / Uni. *
    44,41 €
    / Uni. *
  • 4
    EVL014D - Cont. Ilum. 3P 14A 24 V 50 Hz
    EVL014D
    Cont. Ilum. 3P 14A 24 V 50 Hz
    Preço
    37,75 €
    / Uni. *
    37,75 €
    / Uni. *
  • 5
    EVL027C - Cont. Ilum. 3P 27A 230V 50 Hz/240V 60 Hz
    EVL027C
    Cont. Ilum. 3P 27A 230V 50 Hz/240V 60 Hz
    Preço
    48,85 €
    / Uni. *
    48,85 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A