Relé térmico 40 A Tamanho 3 EVB040C
Características técnicas
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto1
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,75 - 4 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EVB040C
Relé térmico 40 A Tamanho 3
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
brochuras técnicas
Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)
brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25
PDF28,02 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF4,96 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaração de conformidade International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB