The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Contac­tores de potência
    • EVA801
    EAN
    3250612232178
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Contac­tores de potência
    • Aces­só­rios para Contac­tores indus­triais
    • Ver mais

    Link de ligação MM5xxN+Cont. Tamanho 1 EVA801

    Preço
    7,99 €
    / Uni. *
    7,99 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Link de ligação MM5xxN+Cont. Tamanho 1

    EVA801

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EVA801
    PDF
    Hager Relatório de RoHS EVA801
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EVA801 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EVA801

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EVA801 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EVA801

      Link de ligação MM5xxN+Cont. Tamanho 1

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • brochuras técnicas

      Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

      Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

      brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

      PDF
      28,02 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      4,96 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaração de conformidade International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EVR00431C - Relé de com. 3NA1NF 230V 50Hz/240V 60 Hz
      EVR00431C
      Relé de com. 3NA1NF 230V 50Hz/240V 60 Hz
      Preço
      29,98 €
      / Uni. *
      29,98 €
      / Uni. *
    • 2
      EVR00422E - Relé de com. 2NA2NF 24 VDC
      EVR00422E
      Relé de com. 2NA2NF 24 VDC
      Preço
      29,98 €
      / Uni. *
      29,98 €
      / Uni. *
    • 3
      EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC
      EVR00440E
      Relé de com. 4NA 24 VDC
      Preço
      29,98 €
      / Uni. *
      29,98 €
      / Uni. *
    • 4
      EVA205 - Supressor para 24 V para tamanho 2
      EVA205
      Supressor para 24 V para tamanho 2
      Preço
      13,94 €
      / Uni. *
      13,94 €
      / Uni. *
    • 5
      EVA008 - Contacto Aux. ligação frontal 4NF
      EVA008
      Contacto Aux. ligação frontal 4NF
      Preço
      7,49 €
      / Uni. *
      7,49 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A