Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF EVA007

EAN
3250612232055
Quantidade
5 PCEs
Grupo
04
7,11 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC/DC
Voltagem
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    6000 V AC
  • ueauxiliarycontactac
    500 V
  • ueauxiliarycontactdc
    250 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    15 A
  • Corrente térmica ao ar livre
    16 A
  • ie110vdc15msiec609475
    3 A
  • ie220vdc15msiec609475
    1 A
  • ie24vdc15msiec609475
    10 A
  • ieauxiliarycontact230vac15
    6 A
  • ieauxiliarycontact400vac15
    4 A
  • ieauxiliarycontact250vdc13
    1 A
Especificações Eléctricas
  • tighttorquecontrolandauxcontact
    1.2 Nm
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    13000000
Ligação
  • Tipo de contactos
    2NF+2NA
  • strippinglengthcontrolauxlcontact
    10 mm
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    2
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    2
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
Padrões
  • texto
    IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…60 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA