The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Contac­tores de potência
    • EV050E
    EAN
    3250612236145
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Contac­tores de potência
    • Contac­tores indus­triais
    • Ver mais

    Contactor 3NA 50A 24-27V DC EV050E

    Preço
    237,48 €
    / Uni. *
    237,48 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Contactor 3NA 50A 24-27V DC

    EV050E

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Adap­tador de cabos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis
    • Relé térmico de sobre­carga 4 produtos disponíveis
    • Aparelho auxi­liar 2 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Adap­tador de cabos auxi­li­ares
    • Relé térmico de sobre­carga
    • Aparelho auxi­liar
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • EVA803

      Link de ligação disj. motor (T2) + contactor (T3)

      33,95 €  / Uni.*
    • EVB040C

      Relé térmico 40A Tamanho 3

      72,73 €  / Uni.*
    • EVB057C

      Relé térmico 57A Tamanho 3

      87,30 €  / Uni.*
    • EVB065C

      Relé térmico 65A Tamanho 3

      94,56 €  / Uni.*
    • EVB075C

      Relé térmico 75A Tamanho 3

      99,41 €  / Uni.*
    • EVA003

      Contacto auxiliar ligação frontal 1NA+1NF

      9,93 €  / Uni.*
    • EVA004

      Contacto auxiliar ligação frontal 2NA+2NF

      17,75 €  / Uni.*
    • EVA103

      Encravamento mecânico para tamanho 3

      12,54 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      3P
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      12 - 690 V
    • Tensão de comando DC
      24 - 27 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão do circuito de controlo
      DC
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      690 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IE abaixo de 110 V DC1 IEC 60947-4
      50 A
    • Corrente nominal IE abaixo de 220 V DC1 IEC 60947-4
      45 A
    • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 220 - 230 V AC1 de acordo com a IEC60947-4
      80 A
    • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 220 - 230 V AC3 de acordo com a IEC60947-4
      50 A
    • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 220 - 230 V AC4 de acordo com a IEC60947-4
      21 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC3
      50 A
    • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 380 - 400 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-4
      80 A
    • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 380 - 400 V AC AC3 de acordo com a IEC60947-4
      50 A
    • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 380 - 400 V AC AC4 de acordo com a IEC60947-4
      21 A
    Dimen­sões
    • Compri­mento da fita do circuito prin­cipal
      14 mm
    • Profun­di­dade
      147 mm
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      10,90 W
    • Potência dissi­pada por bobina
      1 W
    • Potência opera­ci­onal nominal para 3P infe­rior a 220 - 230 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-4
      30 kW
    • Potência opera­ci­onal nominal para 3P infe­rior a 220 - 230 V AC AC4 de acordo com a IEC60947-4
      6 kW
    • Potência opera­ci­onal nominal para 3P infe­rior a 380 - 400 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-4
      53 kW
    • Potência opera­ci­onal nominal para 3P infe­rior a 220 - 230 V AC AC3 de acordo com a IEC60947-4
      15,50 kW
    • Potência opera­ci­onal nominal para 3P infe­rior a 380 - 400 V AC AC4 de acordo com a IEC60947-4
      10 kW
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxi­liar
      1,20 - 1,20 Nm
    • Binário de aperto nominal do circuito prin­cipal
      3,30 - 3,30 Nm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Controlo do tipo de ligação e contacto auxi­liar
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Tipo de contactos
      3NO
    • Compri­mento da tira do cabo de controlo e ligação auxi­liar
      10 mm
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      2,50 - 50 mm²
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      0,75 - 4 mm²
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
      0
    • Número de contactos NA
      3
    • Número de contactos NF
      0
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP00
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 60 °C
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV050E
    PDF
    Relatório de RoHS EV050E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EV050E | Hager Portugal

      Descarregar imagem EV050E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EV050E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EV050E

      Contactor 3P 50A 24 -27 VDC

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • brochuras técnicas

      Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

      Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

      brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

      PDF
      28,02 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      4,96 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaração de conformidade International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EV01510E - Contactor 3NA+1NA 15.5A 24V DC
      EV01510E
      Contactor 3NA+1NA 15.5A 24V DC
      Preço
      80,24 €
      / Uni. *
      80,24 €
      / Uni. *
    • 2
      EV03210E - Contactor 3NA+1NA 32A 24-27V DC
      EV03210E
      Contactor 3NA+1NA 32A 24-27V DC
      Preço
      150,12 €
      / Uni. *
      150,12 €
      / Uni. *
    • 3
      EV02510E - Contactor 3NA+1NA 25A 24-27V DC
      EV02510E
      Contactor 3NA+1NA 25A 24-27V DC
      Preço
      110,39 €
      / Uni. *
      110,39 €
      / Uni. *
    • 4
      EV01810E - Contactor 3NA+1NA 18A 24-27V DC
      EV01810E
      Contactor 3NA+1NA 18A 24-27V DC
      Preço
      80,75 €
      / Uni. *
      80,75 €
      / Uni. *
    • 5
      EV00910E - Contactor 3NA+1NA 9A 24V DC
      EV00910E
      Contactor 3NA+1NA 9A 24V DC
      Preço
      36,21 €
      / Uni. *
      36,21 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A